力士乐产品
行业
服务
工作岗位和职业生涯
学院
采购
产品组群
工程
eConfigurators 及工具
认证卓越
ctrlX AUTOMATION - 控制系统
具有配套的 HMI 解决方案以及安全控制系统的控制平台、I/O 模块和工业 PC
ctrlX AUTOMATION 可提供适用于各种应用的适宜解决方案。多样化控制和自动化解决方案(如控制平台 ctrlX CORE、I/O 模块 ctrlX I/O、安全控制 ctrlX SAFETY,以及工业 PC ctrlX IPC 和各种 HMI 解决方案 ctrlX HMI)可用于基于 PLC 的应用、物联网用例或分析和安全功能。
如今,自动化离不开软件开发。高性能、可通信的控制平台 ctrlX CORE 为其提供了基础。博世力士乐凭借可扩展的工业控制系统在自动化技术领域树立了新的标准。ctrlX CORE 可运行基于 Linux 的实时操作系统 ctrlX OS。它实现了开放性的最大化,并支持用户访问由 ctrlX AUTOMATION 创建的所有生态系统。由于其开放和独立于硬件的架构,控制平台 ctrlX CORE 打破了嵌入式系统和驱动型技术平台之间的界限。
开发人员可在开放式软件架构和灵活的应用程序技术下完全自由地行动:他们可选择所需应用,也可使用任何开源软件,还可在开放式控制平台上运行自主开发的软件。此外,所有常见编程语言中的功能都可转换为应用,发布在 ctrlX Store 上以供用户获取,并在 ctrlX CORE 上运行。
转至 Rexroth Store
ctrlX I/O 为连接和联网开辟了新的可能性。I/O 产品组合专为水平和垂直集成设计,是 ctrlX CORE 控制平台的功能扩展。借此,用户可充分利用全面的通信与性能扩展,以及适用于 5G、TSN 和 AI 等未来技术的 I/O 模块。
该解决方案设置紧凑、模块化且坚固耐用,可节省大量空间,安装和布线无需工具即可实现。该解决方案不仅灵活且强大,还具有 EtherCAT 生态系统的开放性、灵活的机器拓扑结构和多样化的通信标准等特点。其基于网络的配置和诊断、即插即用和集成监控功能可将工程设计提升至新水平。
颠覆行业,重新定义安全自动化:ctrlX SAFETY 是同类产品中最紧凑的安全解决方案,响应速度最快。该紧凑型且可扩展系统可满足各种需要,无论是 ctrlX DRIVE 中驱动集成的 SafeMotion 解决方案,还是完整的 ctrlX SAFETY 控制系统。其优势除使用灵活外,还包括可通过安全 PLC 的图形编程实现极高安全性和高效工程设计。
ctrlX SAFETY 采用开放式标准,并提供所有级别的安全连接,以及快速和丰富的安全功能选择。该解决方案以两个组件为基础,它们可单独使用,也可作为完整的系统使用,二者的捆绑包组成了市场中最快、最紧凑的安全解决方案。由于响应时间缩短,用户可设计出具有最小安装空间的机器。
机器操作以及人机界面是工业自动化中最重要的元素之一。ctrlX HMI 可提供简单直观的解决方案,同时提供相互协调的硬件和软件解决方案。其广泛的硬件产品组合包括显示器、提供出色图形处理能力的平板电脑、Web 面板、面板框架和各种尺寸的机器操作面板。其软件由 ctrlX World 合作伙伴提供。通过这些组合,既可保证完美的用户体验,又可提供基于需求的灵活应用。ctrlX HMI 产品组合凭借其功能和扩展选项可完美覆盖所有应用领域 – 从最简单的过程控制到苛刻的动态模拟均可应对。
苛刻的过程控制和边缘计算等技术需要较高的性能储备。即使面对高端应用,ctrlX IPC 也能提供灵活且可扩展的功能。工业 PC 可利用 ctrlX AUTOMATION 基于应用的工程设计,也可与 ctrlX HMI 结合使用。得益于广泛的扩展选项和数量庞大的接口,IPC 可精确地根据客户需求进行定制。标准组件或第三方开源软件可提供更高的灵活性和自由度。
ctrlX CORE - 超紧凑型控制平台
ctrlX I/O - 强大的增强型 ctrlX CORE
ctrlX SAFETY - 最全面的 SafeMotion 和 SafeLogic 解决方案
ctrlX Configurator
ctrlX AUTOMATION 社区
文档
Rexroth Store
如需了解更多关于 ctrlX AUTOMATION 的信息,欢迎下载白皮书或查阅 ctrlX AUTOMATION 杂志!
您是否想联系博世力士乐或博世力士乐合作伙伴,以了解有关 ctrlX AUTOMATION 的更多信息?查找销售、服务和培训人员的联系方式。
软件
自动化工具套件 ctrlX AUTOMATION 可提供实用的软件和工程设计工具,并通过 Linux 操作系统最大化开放性。
驱动与运动
丰富的 PLC 或运动功能以及模块化伺服驱动器和电机几乎可满足所有应用需求。
输送系统
ctrlX AUTOMATION 产品组合可为高效的物料及货物流动提供输送系统。